가열 부품용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/c/6/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7027-02-A__SALL__AIN__V1_d5c79ca3b4.png)
도전과제
단조판 적재 및 하역 시에는 빨닿게 달아오른 금속 부품(1,100°C)을 최대 50kg까지 그리핑해야 했습니다.
해결책
솔루션은 GH7665T 시리즈의 개조된 롱 스트로크 그리퍼에 기반합니다. 파지력 안전 장치는 통합된 스프링에 의해 작동합니다. 그리퍼 조의 통합형 공기 냉각 장치가 비상 차단 시 그리핑 시스템을 보호합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP67
- 공압식
- 내열성
- 외부 그립
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 8000 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 130 [mm] |
IP 등급 | IP67 |
시스템 중량 | 95 [kg] |
최대 공작물 중량 | 50 [kg] |
최대 공작물 온도 | 1300 [°C] |
내장 표준 구성 요소